Loading

Configuração e partida do PowerFlex 755TS DRV200-EL

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: DRV200-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

DRV200-EL: Este curso vai além dos fundamentos, aprofundando-se em detalhes sobre a configuração e a partida do drive. Exemplos incluem:

• Configuração de algoritmos de controle, como controle sem sensor e controle vetorial de fluxo

• Configuração para diferentes tipos de motor

• Configuração das várias placas de opção

Após concluir este curso, você deverá ser capaz de:

• Configurar um PowerFlex 755TS drive

• Realizar a partida de um PowerFlex 755TS drive


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos necessários para a conclusão bem-sucedida deste curso.

Público-alvo

Este curso é destinado a pessoas que precisam configurar e iniciar os drives PowerFlex 755TS.

Objetivos

Configurar PowerFlex 755T usando o Software Connected Components Workbench

Configurar uma tendência de alta velocidade de um PowerFlex 755TS usando o Software Connected Components Workbench

Configurar o PowerFlex 755TS para controle V/Hz de motores de indução

Compreender o controle vetorial de fluxo

Configurar o PowerFlex 755TS para controle vetorial de fluxo de motores de indução

Compreender o controle vetorial sem sensor

Configurar o PowerFlex 755TS para controle vetorial sem sensor de motores de indução

Configurar PowerFlex 755TS para controlar motores de ímã permanente de montagem em superfície ou motores de ímã permanente interno

Discutir os requisitos de instalação para PowerFlex 755TS em relação a:

          a. Fiação

          b. Distribuição de energia

          c. Aterramento

          d. Montagem

          e. Ventilação

Usar a IHM para visualizar e editar parâmetros do PowerFlex 755TS

Compreender as informações exibidas na IHM

Compreender as placas de opção disponíveis para PowerFlex 755T

Configurar um módulo de opção de comunicação Ethernet, PROFINET ou PROFIBUS em um PowerFlex 755T

Selecionar e configurar o módulo de opção de realimentação adequado para um PowerFlex 755T

Explicar as opções de E/S disponíveis para PowerFlex 755T

Configurar um módulo de opção de E/S em um PowerFlex 755T

Identificar os diferentes tipos de bomba usados na indústria

Reconhecer ganhos de eficiência ao usar um inversor

Configurar um PowerFlex 755T para controle de bomba


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.