Loading

Manutenção da bomba de deslocamento positivo

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso fornece informações sobre bombas de deslocamento positivo e sua operação, incluindo como identificar os vários tipos de bombas de deslocamento positivo e suas aplicações. Este curso também aborda as principais etapas envolvidas na desmontagem, inspeção, reparo e revisão de bombas de deslocamento positivo, como bombas de parafuso, pistão, diafragma, lóbulo, palheta e anel líquido.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

  Identificar os tipos comuns de bombas de deslocamento positivo e sua operação.  Você também deve  identificar os efeitos da pressão excessiva produzida por uma bomba de deslocamento positivo e a função de uma válvula de alívio.

   Listar aplicações comuns para bombas de deslocamento positivo.

   Descrever as principais etapas envolvidas na desmontagem de bombas de deslocamento positivo do tipo parafuso usando o manual do fabricante.

   Descrever as principais etapas envolvidas na remontagem de bombas de deslocamento positivo usando o manual do fabricante.

   Descrever as principais etapas envolvidas na realização de inspeções de bombas de deslocamento positivo.

   Identificar as peças de reposição comumente usadas em bombas de deslocamento positivo.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de deslocamento positivo.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de pistão.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de diafragma.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de lóbulos.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de palhetas conforme critérios dos manuais.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão geral de bombas de anel líquido.

   Identificar o elemento de bombeamento de uma bomba e descrever as principais etapas envolvidas no reparo dos eixos e elementos de bombeamento.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.