Loading

Tubulação

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda os fundamentos dos desenhos de tubulação e instrumentação, incluindo a identificação de símbolos comumente usados e a interpretação de desenhos. O curso também aborda diferentes tipos de materiais de tubulação, composições, aplicações, contenção de produto e classificações de pressão, e como combiná-los adequadamente.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

   Identificar os símbolos de tubulação e instrumentação comumente usados.

   Interpretar desenhos de tubulação e instrumentação.

   Listar diferentes tipos de material de tubulação, composição, aplicação, contenção de produto e classificação de pressão.

   Combinar tipos de tubulação por material, composição, aplicação, contenção de produto e classificação de pressão.

   Identificar e descrever vários acessórios de tubulação.

   Descrever diferentes tipos de suportes de tubulação e sistemas de suporte.

   Descrever a operação de suportes e sistemas de suporte.

   Descrever métodos comuns de união de tubulação.

   Descrever várias aplicações para acessórios de tubulação.

   Selecionar o método de união de tubulação adequado para várias aplicações.

   Descrever vários métodos de união de tubulação.

   Explicar o uso adequado de vários tipos de acessórios de tubulação.

   Selecionar o acessório de tubulação adequado para várias aplicações.

   Reconhecer símbolos de tubulação.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.