Loading

Motores

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda os conceitos básicos do motor, incluindo categorização, terminologia comum e funcionalidade básica.  Ele também inclui lições sobre os diferentes componentes do motor, bem como localização de falhas, testes e manutenção do motor.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico em eletricidade

Objetivos

  Identificar as partes básicas de um motor, recall as maneiras básicas pelas quais os motores são categorizados, identificar os significados de termos comuns listados nas placas de identificação do motor e identificar as funções básicas do controle do motor. 

  Recall as maneiras pelas quais os estatores usam corrente alternada, identificar os tipos básicos de motores de indução, recall a operação básica de um motor síncrono, identificar as características de um motor universal e identificar as classificações comuns de design de motor NEMA.

   Recall as partes básicas e a operação de um motor CC com escova; identificar arranjos de motor CC shunt, série e composto.   Recall a operação básica de um motor sem escova e identificar os dois tipos básicos; e recall as características básicas de operação de um motor de passo e classificar os três tipos básicos.

   Classificar os tipos comuns de problemas mecânicos e elétricos do motor, recall as condições a serem verificadas durante a inspeção ou localização de falhas de um motor e implementar os testes corretos para identificar problemas elétricos. 

   Recall as etapas para desmontar um motor, identificar a maneira correta de limpar o motor e suas peças e recall as etapas para remontar um motor. 


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.