Loading

Disjuntores de baixa e média tensão

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Neste curso, os alunos aprenderão a combinar dispositivos de sobrecarga com tipos de carga selecionados, determinar o fluxo de corrente em um circuito, remover calhas de arco elétrico de disjuntores e realizar inspeções de contato de disjuntores.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico em eletricidade

Objetivos

   Combinar dispositivos de sobrecarga com tipos de carga selecionados.

   Determinar o fluxo de corrente em um circuito.

   Descrever como realizar o teste de disjuntor.

   Remover as calhas de arco elétrico dos disjuntores.

   Realizar inspeções de contato de disjuntor.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.