Loading

Localização dos aterramentos do sistema elétrico

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Neste curso, os alunos aprenderão os fundamentos dos inversores, incluindo a colocação e a remoção de serviço.  Este curso também aborda como usar, identificar e testar chaves de detecção de aterramento, disjuntores e aterramentos de circuito.  


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico em eletricidade

Objetivos

   Explicar os conceitos operacionais dos inversores.

   Descrever a função e a operação dos componentes de um inversor.

   Descrever as etapas básicas necessárias para colocar um inversor em serviço.

   Descrever as etapas básicas necessárias para remover inversores do serviço.

   Explicar como usar as chaves de detecção de aterramento CC fornecidas pelos fabricantes de carregadores de bateria.

   Explicar quais disjuntores CC não podem ser desligados durante a operação.

   Identificar aterramentos indesejados de circuito.

   Descrever o processo para eliminar aterramentos indesejados de circuito, também conhecidos como faltas à terra.

   Explicar os conceitos de aterramento de equipamentos.

   Descrever as etapas básicas necessárias para testar os aterramentos adequados dos equipamentos.

   Descrever como realizar a detecção de aterramento CC.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.