Loading

Válvulas Limitorque

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso se concentra na operação, manutenção e reparo de atuadores de válvula Limitorque. 


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico em eletricidade

Objetivos

   Descrever as etapas básicas necessárias para configurar as chaves fim de curso Limitorque.

   Descrever as etapas básicas necessárias para configurar as chaves de torque em um atuador de válvula Limitorque.

   Descrever as etapas básicas necessárias para reparar as chaves fim de curso Limitorque.

   Descrever as etapas básicas necessárias para reparar as chaves de torque Limitorque.

   Descrever as etapas básicas necessárias para substituir uma chave fim de curso Limitorque.

   Descrever as etapas básicas necessárias para substituir as chaves de torque em um atuador Limitorque.

  Descrever como realizar um teste de curso completo em uma válvula Limitorque, tanto eletricamente quanto mecanicamente.

  Descrever as etapas básicas necessárias para remover os atuadores Limitorque de uma válvula.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.