Loading

Layout/Trabalho de bancada

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda técnicas básicas de metalurgia usadas para moldar e modificar peças de metal. Os alunos serão apresentados aos fundamentos do layout bruto e de precisão, serragem, limagem, alargamento, roscagem, remoção de rebarbas e brochamento. Além disso, o curso explora como remover pinos quebrados e cortar roscas manualmente e com máquina usando uma matriz de roscas e macho, bem como a operação de cortadores de entalhe motorizados.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Maintenance Shop Equipment

Objetivos

   Realizar um layout bruto de uma peça de trabalho.

   Realizar um layout de precisão de uma peça de trabalho.

   Descrever como serrar material com uma serra de arco manual.

   Descrever o procedimento correto para limagem reta e de arraste de metal.

   Descrever o procedimento correto para dimensionamento de furos com alargadores manuais.

   Descrever o procedimento correto para fazer roscas manualmente.

   Descrever métodos manuais de remoção de rebarbas de peças.

   Descrever métodos manuais de remoção de pinos quebrados.

   Descrever o procedimento correto para cortar roscas manualmente usando um tarraxa e um macho de roscar.

   Descrever o procedimento correto para fazer um entalhe usando uma prensa de mandril.

   Explicar como operar um cortador de entalhe motorizado.

   Descrever o procedimento correto para cortar roscas por máquina usando um tarraxa.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.