Loading

Aplicações de medição em instrumentação

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso fornece princípios básicos de medição e métodos de localização de falhas para sensores de pressão, nível de líquido, temperatura e fluxo.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

   Descrever a operação de dispositivos de medição de pressão comumente usados.   

   Descrever as etapas básicas para localização de falhas em dispositivos de medição de pressão.

   Explicar os princípios da medição de nível de líquido.

   Descrever as etapas básicas para localização de falhas em dispositivos de medição de nível de líquido.

   Explicar os princípios da medição de vazão de fluido.

   Descrever as etapas básicas para localização de falhas em dispositivos de medição de vazão.

   Explicar os princípios da medição de temperatura.

   Descrever as etapas básicas para localização de falhas em dispositivos de medição de temperatura verificando a calibração do dispositivo.  

   Descrever a operação de analisadores de oxigênio comumente usados.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.