Loading

Trocadores de calor

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de E-Learning

Visão geral

Este curso aborda os princípios básicos das operações e da manutenção de trocador de calor. Neste curso, serão apresentados os conceitos fundamentais de transferência de calor e os vários tipos de trocador de calor comumente usados em ambientes industriais.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

 Identificar:

    • Princípios básicos da operação de trocador de calor e como eles transferem calor

    • Efeitos de incrustação, corrosão e erosão comumente encontrados em trocador de calor

 Identificar os tipos de trocador de calor comumente usados e suas características de projeto.

 Descrever as etapas básicas na realização de vários testes de vazamento em trocador de calor comumente usado.

 Listar as etapas básicas necessárias para realizar inspeções em trocador de calor comumente usado.

 Listar as etapas básicas necessárias para realizar reparos em trocador de calor comumente usado.

 Descrever as etapas básicas na limpeza de trocador de calor comumente usado.

Listar as etapas básicas na remoção e substituição de trocador de calor comumente usado.

Listar as etapas básicas para reparar vidros de medidor em trocador de calor comumente usado.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.