Loading

Geradores

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este é um curso introdutório sobre geradores, incluindo os diferentes tipos e características de operação, diferentes aplicações e capacidade de carga, informações sobre geradores CA e CC, e localização de falhas em geral. 


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico em eletricidade

Objetivos

   Descrever as características operacionais de vários tipos de geradores.

   Descrever os métodos comuns de construção de geradores.

   Compreender a capacidade de carga e  descrever várias aplicações de geradores.

   Explicar como os geradores CA produzem tensão CA, explicar como os geradores CC funcionam e calcular a velocidade de um gerador CA.

  Descrever as etapas básicas necessárias para a localização de falhas em geradores e seus componentes.

   Descrever as etapas básicas necessárias para desmontar um gerador e descrever as etapas básicas necessárias para realizar a limpeza interna de geradores.

   Descrever as etapas básicas necessárias para inspecionar e remontar um gerador.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.