Loading

Nível 1: Programação do FactoryTalk® View SE

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCV207-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 14 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Objetivo do curso

Este curso on-line fornece as habilidades para criar e executar aplicações FactoryTalk® View SE locais e distribuídas em rede. O curso também inclui como configurar a redundância para uso caso um servidor falhe. A prática é fornecida por meio do ambiente pré-configurado onCourse baseado em nuvem.

Durante este curso, você poderá praticar as seguintes habilidades práticas:

  • Criar, configurar e animar objetos gráficos em telas gráficas
  • Visualizar dados e interagir com telas gráficas em tempo de execução
  • Criar logs de dados para coletar e armazenar valores de tags
  • Criar tendências para exibir dados históricos e dado em tempo real
  • Criar e configurar mensagens e alarmes para alertar operadores sobre mudanças em um processo
  • Configurar a segurança para conceder/restringir o acesso a determinadas telas gráficas ou para direitos de realizar determinadas ações

Você também poderá visualizar demonstrações sobre a criação de uma aplicação FactoryTalk View SE distribuída em rede e a configuração de redundância.


Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146), ou
  • Experiência básica com tags ControlLogix® e arquitetura.

Público-alvo

Indivíduos que precisam criar aplicações locais e distribuídas de rede do FactoryTalk View SE devem participar deste curso.

Objetivos

  • Visão geral do FactoryTalk View SE
  • Criar uma aplicação local do FactoryTalk View SE
  • Criar exibições gráficas, tags e adicionar objetos básicos no FactoryTalk View SE
  • Criar objetos interativos no FactoryTalk View SE
  • Criar clientes e mensagens locais no FactoryTalk View SE
  • Animar objetos gráficos em uma exibição gráfica do FactoryTalk View SE
  • Adicionar espaços reservados para tags em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Configurar objetos globais e parâmetros em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar registros de dados e tendências em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar tags derivados e arquivos de eventos em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar macros, atribuições de teclas e símbolos em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Configurar FactoryTalk Alarms and Events em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Configurar a segurança em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar uma aplicação distribuída em rede do FactoryTalk View SE
  • Configurar a redundância em uma aplicação do FactoryTalk View SE

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.