Loading

Fundamentos do FactoryTalk Analytics DataView

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: FTADV-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 13 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso apresenta a plataforma FactoryTalk® Analytics e se concentra nos componentes FactoryTalk® Analytics™ DataView.

A oferta do FactoryTalk Analytics DataView é uma plataforma de análise de dados de autoatendimento, que permite aos usuários gerar insights de negócios em várias fontes de dados. Ela é projetada para ambientes de fabricação, com foco na conectividade industrial e em uma interface intuitiva com storyboards interativos que permitem aos usuários ingerir, visualizar e realizar análise.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Esta não é a versão completa do curso. Adicionaremos lições no futuro que se alinham com o lançamento do FactoryTalk Analytics DataView versão 4.0. Essas lições destacarão as principais mudanças de funcionalidade e interface do usuário que virão na próxima grande versão.


Pré-requisitos

Nenhum

Público-alvo

Indivíduos que desejam uma visão geral de como instalar o FactoryTalk Analytics DataView e um resumo dos tipos de gráficos comuns e configurações disponíveis no produto.

Objetivos

  • Visão geral do FactoryTalk Analytics
  • Preparando para uma instalação do FactoryTalk Analytics DataView
  • Explicando certificados, KeyStores e TrustStores
  • Realizando uma instalação avançada do FactoryTalk Analytics DataView
  • Analisando estilos comuns de gráficos do FactoryTalk Analytics DataView
  • Configurando ajustes de gráficos do FactoryTalk Analytics DataView

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos do FactoryTalk Analytics DataView
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.