Loading

Controle final

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso oferece uma introdução às malhas de controle, incluindo seus princípios operacionais básicos e a função e operação dos instrumentos usados na medição de nível, fluxo e pressão. Este curso abordará a construção, o ajuste e a localização de falhas de malhas de controle e os instrumentos usados para medir e controlar vários parâmetros em ambientes industriais.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

   Explicar os princípios básicos de operação das malhas de controle.

   Explicar a função e a operação dos instrumentos usados na medição de nível.

   Identificar os instrumentos usados nas malhas de controle de fluxo.

   Identificar os instrumentos usados nas malhas de controle de pressão.   

   Construir malhas de controle de pressão, malhas de controle de temperatura, malhas de controle de nível e malhas de controle de fluxo. 

   Compreender a ação de controle proporcional, integral e derivativa.

   Ter uma compreensão de como ajustar uma malha de controle típica.

   Identificar os instrumentos usados nas malhas de controle de temperatura.

   Descrever a operação das malhas de controle em cascata e de razão.

   Construir malhas de controle especiais.

   Explicar a função e a operação do atuador de válvula de controle eletrônico.

   Descrever as etapas necessárias para a localização de falhas e reparo de válvulas de controle eletrônico.

   Descrever a operação de uma malha de controle de feedforward.

   Descrever a operação de uma malha de controle de nível de três elementos.

 


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.