Loading

Configuração e solução de problemas da EtherNet/IP – e-Learning

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP183-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 6 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso fornece orientações sobre como configurar e solucionar problemas de uma rede EtherNet/IP. Isso inclui a configuração de endereços de rede EtherNet/IP, a configuração de um switch gerenciável para atender aos requisitos de rede e a monitoração do desempenho do switch gerenciável. Os exemplos, as atividades e as demonstrações neste curso se concentram no switch gerenciável Stratix 5700.


Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, são necessários os seguintes pré-requisitos:

  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146 ou CCP146-EL) ou experiência equivalente
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting (CCP153 ou CCP153-EL)

Público-alvo

Este curso é destinado a técnicos e engenheiros que devem implantar e manter sistemas de controle e automação industrial (IACS) redes.

Objetivos

  • Compreender os fundamentos do endereçamento da rede EtherNet/IP e atribuir um endereço IP de computador para uma rede EtherNet/IP
  • Realizar a configuração inicial de um switch gerenciável
  • Configurar as definições de EtherNet/IP em dispositivos de automação
  • Criar e atribuir VLANs em um switch Stratix 5700
  • Configurar a persistência de DHCP para um switch Stratix
  • Configurar o Network Address Translation (NAT) para um switch Stratix 5700
  • Configurar a segurança de porta e a monitoração de tráfego para um switch Stratix 5700
  • Monitorar a rede EtherNet/IP e o status do dispositivo
  • Gerenciar um switch Stratix 5700 usando um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Solucionar problemas na rede EtherNet/IP
  • Solucionar problemas em um switch Stratix 5700
  • Atualizar o firmware do switch Stratix 5700

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.