Loading

Corrente contínua

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso apresenta os fundamentos dos circuitos de corrente contínua (CC). O curso abordará teorias (teoria do elétron, lei de Ohm e de Kirchhoff etc.), etapas de localização de falhas, etapas de reparo e projeto de circuitos CC básicos.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

   Familiarizar-se com a Teoria do Elétron conforme ela se relaciona com circuitos elétricos de Corrente Contínua (CC).

   Declarar as leis de Ohm e Kirchhoff conforme elas se relacionam com circuitos CC.

   Descrever as principais etapas para a localização de falhas em circuitos CC.

   Avaliar o desempenho de circuitos CC.

   Determinar as saídas do circuito a partir de entradas especificadas em circuitos elétricos de Corrente Contínua (CC).

   Descrever as principais etapas para realizar reparos em circuitos CC.

   Construir circuitos CC básicos.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.