Loading

Acoplamento e alinhamento de eixo

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso fornece informações sobre técnicas e procedimentos de alinhamento de eixos. O curso abrange as principais etapas necessárias para instalar, alinhar e manter máquinas rotativas, incluindo motores, acoplamentos e eixos.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

   Explicar como eliminar o desalinhamento entre os motores e os equipamentos que eles acionam, medindo os cubos de acoplamento para compensar o desvio do diâmetro externo e o desalinhamento angular da face.

   Descrever as principais etapas para instalar calços sob os equipamentos para compensar o desalinhamento angular (face) e o desvio (paralelo) do diâmetro externo em eixos e acoplamentos.

   Descrever as principais etapas necessárias para realizar o alinhamento do eixo com uma régua e um medidor de taper.

   Descrever técnicas que previnem problemas de curvatura da barra do indicador ao realizar procedimentos de alinhamento do eixo.

   Configurar um indicador para realizar um alinhamento do eixo.

   Determinar os valores de desalinhamento, plotar os dados em papel gráfico e determinar o número de calços necessários para corrigir o desalinhamento vertical e horizontal do eixo.

   Descrever as etapas necessárias para realizar alinhamentos do eixo dentro de uma tolerância de 0.002″.

  Ter um conhecimento prático das fórmulas usadas para calcular as correções de desalinhamento do eixo.

   Configurar o equipamento de medição de alinhamento do eixo usando o livreto de instrução incluído no kit de alinhamento.

   Usar uma calculadora para determinar as correções necessárias para o desalinhamento do eixo.

   Explicar a estratégia para corrigir o desalinhamento vertical e horizontal do eixo.

   Descrever o uso dos kits de alinhamento reverso.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.