Loading

Manutenção da correia transportadora

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso oferece aos alunos uma introdução aos sistemas de transportador, seus componentes e seus requisitos de manutenção e reparo. Neste curso, serão apresentados diferentes tipos de transportador usados em ambientes industriais e o uso adequado dos sistemas de transportador da fábrica. O curso abordará os tipos básicos de ajuste do transportador e as técnicas usadas para realizar esses ajustes, bem como vários métodos de fixação e conexão do transportador.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

   Definir vários tipos de transportadores.

   Descrever o uso adequado do transportador da fábrica.

   Descrever os tipos básicos de ajuste do transportador.

   Descrever técnicas básicas de ajuste do transportador.

   Descrever vários métodos de fixação e conexão do transportador.

   Descrever várias técnicas para fixação/conexão da correia transportadora.

   Descrever proteções contra desalinhamento do transportador.

   Identificar as cintas de acionamento usadas na fábrica.

   Descrever o uso de cintas em V, cintas dentadas e cintas planas de acionamento.

   Identificar polias usadas na fábrica.

   Descrever o uso de polias na fábrica.

   Descrever as principais etapas necessárias para realizar ajuste nas cintas de acionamento.

   Descrever as principais etapas necessárias para substituir cintas de acionamento.

   Descrever as principais etapas necessárias para substituir cintas do alimentador.

   Descrever as principais etapas necessárias para substituir componentes do transportador.

   Descrever as principais etapas necessárias para reparar componentes do transportador.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.