Loading

Instrumentação de controle

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso abrange a ampla variedade de instrumentação de controle, incluindo circuitos analógicos eletrônicos, instrumentos de controle pneumáticos e reguladores de pressão.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

   Explique o uso de extratores de raiz quadrada na instrumentação de controle.

   Explique a função e a operação dos registradores gráficos.   

   Explique as funções e a operação dos controladores analógicos eletrônicos.

   Explique as funções e a operação dos controladores analógicos eletrônicos.

   Descreva as etapas básicas para localização de falhas em instrumentos de controle eletrônico.

   Defina faixa e amplitude como relacionados à instrumentação de controle.

   Descreva o processo para realizar ajustes de amplitude e zero na instrumentação de controle.

   Descreva as etapas necessárias para calibrar instrumentos de controle eletrônico.

   Explique a função e a operação dos amplificadores de volume pneumáticos.

   Explique a função e a operação dos reguladores de pressão.

   Explique a função e a operação dos interruptores de pressão (incluindo interruptores Mercoid).

   Descreva as etapas básicas necessárias para localização de falhas em instrumentos de controle pneumático.

   Descreva as etapas básicas necessárias para calibrar instrumentos de controle pneumático.

   Explique as funções e a operação dos transmissores de temperatura.

   Explique a função e a operação dos sistemas térmicos preenchidos e dos interruptores de temperatura.

   Descreva as etapas básicas necessárias para calibrar instrumentos de controle de temperatura.

   Explique as características operacionais dos posicionadores de válvula.

   Descreva as etapas básicas necessárias para calibrar posicionadores pneumáticos de válvula.

   Explique as características operacionais dos transdutores I/P e P/I.   

   Descreva as etapas básicas necessárias para calibrar transdutores.

   Descreva as características dos instrumentos de medição de vazão especiais.

   Explique a função e a operação das válvulas solenoide.

 


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.