Loading

Nível 1: Configuração e implantação básica do FactoryTalk Optix

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: VIS150-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 6 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso (VIS150-EL) foi projetado para fornecer conhecimento básico da terminologia, funções e recursos do software FactoryTalk® Optix Studio™. A prática é fornecida por meio do ambiente pré-configurado baseado em nuvem onCourse. 

 

Após concluir este curso, você será capaz de realizar as seguintes tarefas:

• Navegar pelo ambiente FactoryTalk Optix Studio e determinar tokens de recurso

• Criar e configurar a interface do usuário do FactoryTalk® Optix™

• Configurar e monitorar dados, eventos e alarmes

• Criar receitas e gerenciá-las em tempo de execução

• Definir segurança para projetos, painéis e objetos


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos.

Público-alvo

Indivíduos que precisam criar e implantar um projeto básico FactoryTalk Optix devem participar deste curso.

Objetivos

• Explicar o FactoryTalk® Design Hub™

• Identificar o ambiente do FactoryTalk Optix Studio

• Criar um projeto simples Hello World do FactoryTalk Optix e executar a aplicação

• Configurar mecanismos de apresentação e executar uma aplicação FactoryTalk Optix

• Configurar comunicações para um projeto FactoryTalk Optix

• Importar e criar tags em um projeto FactoryTalk Optix 

• Criar variáveis em um projeto FactoryTalk Optix

• Configurar eventos e métodos em um projeto FactoryTalk Optix

• Criar e animar objetos gráficos em um projeto FactoryTalk Optix

• Configurar conversores em um projeto FactoryTalk Optix

• Criar bibliotecas locais em um projeto FactoryTalk Optix

• Configurar e visualizar registradores de dados em um projeto FactoryTalk Optix

• Criar e executar objetos de controle de dados em um projeto FactoryTalk Optix

• Criar alarmes em um projeto FactoryTalk Optix

• Configurar registradores de eventos em um projeto FactoryTalk Optix

• Criar receitas em um projeto FactoryTalk Optix

• Definir segurança em um projeto FactoryTalk Optix


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Nível 1: Configuração e implantação básica do FactoryTalk Optix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.