Loading

E-learning de simulação ARE-100 Arena

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ARE-100
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 20 horas
Datas Próximas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso (ARE-100) tem como objetivo fornecer ao usuário treinamento prático sobre como criar simulações de eventos discretos no software de simulação Arena. O curso também inclui discussão sobre a gestão de projetos de simulação e quais trabalhos são necessários antes de iniciar um projeto. O usuário pode concluir os modelos de laboratório baixando o software Arena e instalando-o em seu computador local, ou pode usar o ambiente Twin Studio para executar o Arena pela nuvem.

 

Após concluir o curso, você deverá ser capaz de fazer o seguinte:

* Criar modelos no software Arena.

* Reconhecer quais sistemas são apropriados para simulação na Arena.

* Entender que tipo de dados de entrada são necessários para criar um modelo de simulação e quais dados de saída podem ser gerados pelo modelo.


Pré-requisitos

Os usuários devem ter uma compreensão básica de análise estatística e fluxogramação de processos.

Público-alvo

Indivíduos que desejam aprender a construir modelos de simulação para realizar uma análise.

Objetivos

Explicar o propósito dos modelos de simulação de eventos discretos e quais sistemas são mais adequados para esse tipo de modelagem.

Revisar as melhores práticas de gestão de projeto de simulação e possíveis problemas.

Compreender os usos e aplicações dos módulos na Arena.

Construir modelos Arena seguindo as orientações.

Criar animação para representar o sistema.

Adicionar estatísticas adicionais aos modelos para relatar os KPIs necessários.


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left E-learning de simulação ARE-100 Arena
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.