Loading

Manutenção do compressor de ar

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso explorará a teoria operacional básica e as classificações dos compressores de ar comumente usados. Ao longo deste curso, serão apresentadas informações sobre a construção e operação de vários compressores, seus componentes e suas aplicações.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

   Descrever a teoria operacional básica e as classificações dos compressores de ar comumente usados.

   Descrever a construção e operação básicas de vários compressores.

   Listar os principais componentes associados aos compressores de deslocamento positivo.

   Descrever a construção e operação básicas dos compressores de deslocamento positivo do tipo úmido e seco.

   Listar as aplicações comuns dos compressores de ar.

   Descrever a função e operação dos intercoolers de compressor de ar.

   Descrever a função e operação dos pós-resfriadores de compressor de ar.

   Descrever a função e operação dos secadores de ar.

   Descrever os meios de vedação de compressor de ar comumente usados.

   Descrever as principais etapas necessárias para desmontar compressores de ar.

   Descrever as principais etapas necessárias para realizar inspeções em compressores de ar.

   Descrever as principais etapas envolvidas na substituição de peças defeituosas em compressores de ar.

   Descrever as principais etapas envolvidas na remontagem de compressores de ar.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão de compressores de ar de pistão de estágio único.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão de compressores de ar de pistão de múltiplos estágios.

   Descrever as principais etapas envolvidas na revisão de compressores de ar do tipo parafuso.

   Descrever as principais etapas envolvidas no reparo de eixos e impulsores de compressor de ar.

   Listar os principais componentes associados aos compressores alternativos de deslocamento positivo.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenção do compressor de ar
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.