Loading
Somente Private Delivery

Programação do Studio 5000 View Designer e PanelView 5500

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCV210
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após concluir este curso, dado um computador com o software Studio 5000 View Designer® e um terminal PanelView™ 5000 série, você deverá ser capaz de produzir um projeto operacional em execução no terminal. Durante a aula, você praticará as seguintes habilidades práticas:

  • Preparar um terminal PanelView 5500 para operação
  • Criar um novo projeto e executá-lo em um terminal
  • Criar, configurar e animar elementos gráficos em telas
  • Configurar a segurança para restringir o acesso a determinadas telas ou elementos gráficos
  • Configurar telas de alarme para monitorar e gerenciar alarmes do seu projeto Studio 5000 Logix Designer®

Observe que, embora este curso utilize hardware PanelView 5500, as habilidades aprendidas nesta aula são aplicáveis a qualquer terminal PanelView 5000 série.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos devem entender o seguinte:

  • Configuração e manutenção de um terminal PanelView 5000
  • Criação e configuração de um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação e configuração de telas em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação e configuração de elementos gráficos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configuração de eventos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação e configuração de tendências, gráficos e medidores em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação de elementos interativos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configuração de animação para elementos gráficos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configuração de telas de alarme em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação de telas reutilizáveis em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criação de Add-On Graphics em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configuração de troca de idioma em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configuração de segurança para um projeto Studio 5000 View Designer
  • Melhoria de um projeto Studio 5000 View Designer interativo

Quem deve participar

Indivíduos que precisam criar projetos do Studio 5000 View Designer para uso em um terminal PanelView 5000 devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) ou experiência básica com tags e arquitetura Logix 5000™

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

Manual do aluno – Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Livro de laboratório – Fornece atividades de aprendizagem e prática prática

Guia de procedimentos do Studio 5000 View Designer e PanelView 5000: – Fornece instruções passo a passo para tarefas comuns a todos os terminais PanelView 5000 que utilizam o software

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Aprendizado de outro nível

As habilidades abordadas neste curso podem ajudar você a se preparar para outros cursos de treinamento em visualização. Depois de aprender sobre IHM de nível de máquina neste curso, o FactoryTalk View SE Programming (CCV207) pode ajudar você a aprender sobre a criação de aplicações distribuídas em toda a fábrica. 

Agenda do curso

Dia 1

  • Configuração e manutenção de um terminal PanelView 5000
  • Criando e configurando um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criando e configurando telas em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criando e configurando elementos gráficos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configurando eventos em um projeto Studio 5000 View Designer

Dia 2

  • Criando e configurando tendências, gráficos e medidores em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Prática integrada: criando elementos interativos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configurando animação para elementos gráficos em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configurando telas de alarme em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Criando telas reutilizáveis em um projeto Studio 5000 View Designer 

Dia 3

  • Criando Add-On Graphics em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configurando a troca de idioma em um projeto Studio 5000 View Designer
  • Configurando a segurança para um projeto Studio 5000 View Designer
  • Prática integrada: aprimorando um projeto Studio 5000 View Designer interativo

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Programação do Studio 5000 View Designer e PanelView 5500
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.