Loading

Andaime

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MUS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a procedimentos, precauções e limitações para a montagem e desmontagem seguras de andaimes de estrutura fabricada, de acordo com as regulamentações da OSHA parte 1910 ou parte 1926, conforme aplicável.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Explicar os requisitos estabelecidos pelas regulamentações da OSHA parte 1910 ou parte 1926
  • Identificar os riscos de segurança associados a andaimes
  • Identificar os tipos e usos de andaimes
  • Discutir procedimentos, precauções, limitações e práticas relacionadas aos aspectos de montagem, uso e desmontagem de andaimes de estrutura fabricada, incluindo:
    • Seção de base
    • Estrutura de suporte
    • Acesso
    • Proteção contra quedas
    • Plataforma
    • Queda de objetos
    • Manter-se ereto
    • Riscos elétricos
  • E mais

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção mecânica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Rigging course (MUS-205)

Agenda do curso

Dia 1

  • Configuração da seção de base
  • Construção da estrutura de suporte
  • Utilização de acesso
  • Uso de proteção contra quedas
  • Instalação da plataforma
  • Uso de proteção contra objetos em queda
  • Manter na posição vertical

Dia 2

  • Evitar riscos elétricos
  • Discussão de relatórios de casos
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Andaime
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.