Loading

Configuração do Application Suite de celulose e papel

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: PRS017
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você será capaz de usar um Rockwell Automation Application Suite para desenvolver aplicações de controle eficazes para um sistema de automação de processo PlantPAx. O foco deste curso será na indústria de celulose e papel e aplicações.

Neste curso, você terá a oportunidade de:

  • Criar, configurar e desenvolver código funcional para abordar uma variedade de cenários de aplicação
  • Perceber os benefícios de usar um Rockwell Automation Application Suite por meio de uma combinação de instrução e experiência prática que enfatiza conceitos, recursos e funções comuns

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Localizar componentes do conjunto de aplicativos
  • Reconhecer funções comuns e opções de configuração no conjunto de aplicativos
  • Programar e configurar os sistemas Logix Designer e FactoryTalk View SE
  • Reconhecer funções específicas do setor
  • Selecionar funções por meio da configuração
  • Operar e solucionar problemas
  • Localizar material de referência e acessar suporte contínuo
  • Analisar e interpretar os requisitos da aplicação
  • Identificar as partes repetíveis de uma aplicação
  • Determinar o uso ideal do conjunto de aplicativos para aplicações de controle
  • Modificar uma aplicação
  • Coordenar, sequenciar e gerenciar equipamentos

Público-alvo

Este curso é destinado a indivíduos que precisam manter e/ou solucionar problemas de um sistema que utiliza um Rockwell Automation Application Suite.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Experiência pessoal com aplicações de processo, sistemas ControlLogix e programação, incluindo instruções básicas de lógica ladder e aplicações FactoryTalk View SE

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar sua experiência de aprendizado, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno:
    • Enfatiza conceitos-chave
    • Contém tópicos, material de referência e exercícios
    • Usado para acompanhar apresentações, fazer anotações e realizar exercícios
  • Documentos de referência do Rockwell Automation Application Suite:
    • Descrevem funções e recursos
    • Fornecem exemplos práticos
    • Usados para referência

Experiência prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Para concluir os exercícios, você usará uma estação de trabalho de software. Como as habilidades básicas ensinadas no curso se aplicam à plataforma PlantPAx, você pode aplicar o que aprendeu à plataforma específica que utiliza em sua planta.

Agenda do curso

Dia 1

  • Localização de componentes da suíte de aplicativos
  • Reconhecimento de funções comuns e opções de configuração na suíte de aplicativos
  • Compreensão de conceitos-chave
  • Programação e configuração dos sistemas RSlogix 5000 e FactoryTalk View SE
  • Reconhecimento de funções específicas da indústria
  • Seleção de funções por meio da configuração
  • Operação e localização de falhas

Dia 2

  • Localização de material de referência e acesso ao suporte contínuo
  • Análise e interpretação de requisitos de aplicativos
  • Identificação das partes repetíveis de um aplicativo
  • Determinação do uso ideal da suíte de aplicativos para aplicações de controle
  • Modificação de um aplicativo
  • Coordenação, sequenciamento e gerenciamento de equipamentos

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Configuração do Application Suite de celulose e papel
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.