Loading

Fundamentos de controle de processo

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os fundamentos do controle de processo e ajuste de malha PID. As lições incluem características do processo, critérios para resposta de malha e métodos de ajuste do controlador. Este curso também apresenta métodos de controle avançados, incluindo métodos de controle em cascata e de feed forward. Há muitos exercícios práticos para medições de processo, configuração do controlador e ajuste de processo.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Listar e explicar termos de controle de processo
  • Descrever como um processo de capacidade única ou múltipla responde a mudanças
  • Demonstrar a instalação adequada de uma malha de controle de duas posições
  • Demonstrar a instalação básica de uma malha de controle proporcional

Público-alvo

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica, técnicos eletrônicos ou técnicos de CI.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria elétrica e dos sistemas elétricos

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática com exercícios

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Course Agenda

  • Definição das características do processo
  • Diferenciação entre controle manual e automático
  • Uso do controle de duas posições
  • Uso do controle proporcional
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos de controle de processo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.