Loading

Transformadores de potência

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a transformadores, função do transformador, projeto do transformador, manutenção do transformador, falhas do transformador e inspeção e teste do transformador em conformidade com as normas NFPA NEC 70.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar e discutir questões de segurança relacionadas a transformadores
  • Explicar a teoria das operações de transformadores
  • Listar e descrever os tipos de transformadores
  • Descrever a construção e a informação na placa de identificação de um transformador
  • Demonstrar diferentes tipos de conexões de tap de transformador
  • Demonstrar técnicas adequadas de inspeção para transformadores
  • Demonstrar técnicas adequadas de manutenção para transformadores

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Motor Theory course (EMS-105)

Agenda do curso

Dia 1

  • Explicação da indução e da ação do transformador
  • Diferenciação dos tipos de transformador
  • Descrição dos componentes do transformador
  • Detalhamento dos circuitos trifásicos
  • Fiação de configurações monofásicas e trifásicas
  •  Interpretação da informação na placa de identificação

Dia 2

  • Seguir as precauções de segurança
  • Alterar taps
  • Dimensionar transformadores
  • Realizar manutenção e inspeção 

Dia 3

  • Identificar falhas do transformador
  • Localizar falhas e reparar transformadores
  • Laboratório final
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Transformadores de potência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.