Loading

Fundamentos de PLC-5/SLC 500 e RSLogix

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP122
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: PLC-5 RSLogix 5 Courses, SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso foi projetado como uma introdução aos sistemas de controlador programável. O sistema PLC-5 ou SLC 500 será apresentado usando o software RSLogix 5 ou RSLogix 500. 

Importante: Ao término do curso, você não será capaz de programar, manter ou localizar falhas em um sistema PLC-5 ou SLC 500. No entanto, você terá a compreensão pré-requisito necessária para os cursos que ensinam essas habilidades. 

Objetivos

Ao concluir este curso, você será capaz de realizar as seguintes tarefas:

  • Compreender sistemas de controlador programável
  • Identificar componentes de hardware comuns de processadores
  • Identificar componentes de hardware de sistemas de E/S
  • Identificar configurações de E/S
  • Começar a usar sistemas de programação
  • Alterar a radix (base) de um número
  • Configurar comunicações entre um sistema de programação e um processador
  • Identificar endereços de sistema PLC-5 e SLC 500
  • Interpretar lógica ladder
  • Interpretar instruções de temporizador com atraso na energização (TON) e Count Up (CTU)

Público-alvo

Indivíduos com pouca ou nenhuma experiência de trabalho com sistemas de controlador programável devem participar deste curso. Este curso também é recomendado para indivíduos que estão se preparando para os seguintes cursos:

  • SLC 500 and RSLogix 500 Programming course (CCPS41)
  • PLC-5 and RSLogix 5 Maintenance and Troubleshooting course (CCP412)
  • SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting course (CCPS43)
  • Conhecimento básico de Microsoft Windows

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Caderno de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato 

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Agenda do curso

Dia 1-2

  • Compreensão dos sistemas de controlador programável
  • Identificação dos componentes de hardware comuns dos processadores
  • Identificação dos componentes de hardware dos sistemas de E/S
  • Identificação das configurações de E/S
  • Introdução aos sistemas de programação
  • Alteração da radix (base) de um número
  • Configuração das comunicações entre um sistema de programação e um processador
  • Identificação dos endereços do sistema PLC-5
  • Identificação dos endereços do sistema SLC 500
  • Interpretação da lógica ladder e interpretação das instruções de temporizador com atraso na energização (TON)
  • Interpretação das instruções de contagem progressiva (CTU)

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos de PLC-5/SLC 500 e RSLogix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.