Loading

Projeto e configuração do sistema PlantPAx

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: PRC201
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4.5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso apresenta os componentes principais de um sistema digital de controle distribuído PlantPAx® 5.0, incluindo arquitetura do sistema, configuração, alarmes e segurança. Durante este curso, você se concentrará no projeto e na configuração de um sistema PlantPAx 5.0 e aprenderá a:

  • Definir e adquirir um sistema de automação de processo PlantPAx 5.0
  • Criar aplicações de controle de processo com a biblioteca PlantPAx 5.0 de instruções add-on, faceplates e estratégias de processo
  • Criar telas interativas para estações de trabalho do operador, incluindo alarmes
  • Proteger um sistema PlantPAx 5.0
  • Verificar um sistema PlantPAx 5.0

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de projetar, configurar e proteger uma aplicação PlantPAx 5.0.


Quem deve participar

Integradores de sistemas, engenheiros de suporte de campo, engenheiros de suporte remoto, distribuidores, especialistas na área e engenheiros com experiência de nível inicial no PlantPAx ou que são novos no PlantPAx e que tenham experiência em controle de processo automatizado e produtos da Rockwell Automation devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Studio 5000 Logix Designer Nível 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) e
  • FactoryTalk View SE Programming (CCV207) ou
  • Experiência prática de trabalho com aplicações de processo, sistemas e programação ControlLogix® e aplicações FactoryTalk® View SE

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos
  • A seguinte documentação PlantPAx
    • PlantPAx Distributed Control System Selection Guide (PROCES-SG001)
    • PlantPAx Distributed Control System Configuration and Implementation User Manual (PROCES-UM100)
    • Rockwell Automation Library of Process Objects (PROCES-RM200)
    • Rockwell Automation Process IHM Style Guide (PROCES-WP023)
    • Application Code Manager User Manual (LOGIX-UM003)

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos.

Para concluir os exercícios, você usará uma imagem VMware projetada para simular uma instalação de produção real. Você praticará o projeto e a configuração do sistema.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades essenciais ao concluir uma prática integrada no curso.

Agenda do curso

Dia 1

  • Definição e aquisição de um sistema digital de controle distribuído PlantPAx
  • Definição de uma arquitetura do sistema digital de controle distribuído PlantPAx usando o estimador de sistema PlantPAx
  • Desenvolvimento de uma aplicação de sistema digital de controle distribuído PlantPAx usando o Studio 5000 Application Code Manager

Dia 2

  • Criação de estratégias de controle para uma aplicação PlantPAx usando a biblioteca de objetos de processo da Rockwell Automation
  • Prática integrada: criação de estratégias de controle e faceplates de IHM para uma aplicação PlantPAx e configuração de segurança baseada em área

Dia 3

  • Configuração de segurança baseada em área para uma aplicação PlantPAx
  • Desenvolvimento de uma aplicação de IHM PlantPAx usando a biblioteca de objetos de processo e ferramentas da Rockwell Automation

Dia 4

  • Configuração de alarmes para uma aplicação PlantPAx
  • Configuração de um sequenciador em uma aplicação PlantPAx

Dia 5

  • Verificação de uma aplicação usando listas de verificação do sistema PlantPAx

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.