Loading

Partida do inversor de baixa tensão PowerFlex para água/esgoto

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: SI-CCA176-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso de desenvolvimento de habilidades fornece aos integradores de sistemas conceitos fundamentais de operação de conversores CA/CC e motores para permitir a partida eficaz dos inversores de baixa tensão PowerFlex® no mercado da indústria de água/esgoto. O curso também fornece informações relacionadas a aplicações, seleção e dimensionamento adequados do inversor, bem como várias considerações de instalação.

Você aprenderá a reconhecer o hardware do inversor de baixa tensão PowerFlex e a programar e solucionar problemas do inversor como parte de um serviço de partida típico. Ao longo do curso, você usará as várias IHMs e o software do inversor para programar e monitorar diversos parâmetros do inversor. Após cada demonstração, você receberá um exercício baseado em aplicação que oferece prática prática usando os inversores PowerFlex 525, 700VC e/ou 753.

Objetivos

Como resultado deste curso, você deverá ser capaz de:

  • Compreender a tecnologia básica de drive e motor
  • Relacionar os recursos do produto às necessidades da aplicação
  • Verificar a instalação adequada do drive
  • Programar o drive de forma eficaz
  • Ter o conhecimento para passar em um exame escrito

Quem deve participar

Esta aula é necessária apenas para integradores de sistemas que conduzirão as partidas dos inversores PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 para aplicações de água/esgoto e desejam se tornar um Provedor de Partida Registrado.

O que uma startup inclui?

A partida é uma verificação e um controle de qualidade da instalação e da partida do inversor, garantindo que os critérios elétricos, mecânicos e ambientais adequados sejam atendidos. Uma partida qualificada é limitada apenas àqueles indivíduos que fizeram o curso e foram aprovados no exame escrito. Uma partida qualificada estende a garantia padrão do produto da Rockwell Automation de 12 meses após a partida (ou 18 meses a partir da data de fabricação) para 24 meses a partir da partida (não excedendo 30 meses a partir da data de fabricação).

O que o técnico fornecerá?

O técnico de partida realizará a partida nos inversores PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 e fornecerá o serviço de garantia quando autorizado pelo suporte técnico da Rockwell Automation. O serviço de garantia é limitado à substituição do inversor. O reembolso pela substituição do inversor será limitado.

O técnico de partida do inversor executará e documentará o seguinte para se qualificar para a garantia estendida:

  • Informações da placa de identificação do inversor e do motor
  • Verificar a instalação adequada do inversor
  • Inspeção física dos equipamentos, incluindo a verificação de todas as conexões elétricas quanto à firmeza
  • Verificar a montagem e o aterramento adequados
  • Verificar a rede de distribuição adequada e a alimentação sendo aplicada ao inversor
  • Verificar a lista de verificação de instalação ou verificações elétricas
  • Verificar a configuração, ajuste, programação e operação do inversor
  • Fornecer descrição da aplicação

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Experiência anterior trabalhando com tecnologia de inversor de frequência CA

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Agenda do curso

Dia 1

  • Reconhecer esquemas de controle do inversor e topologia de água/esgoto
  • Visão geral do produto PowerFlex de baixa tensão
  • Aplicar as melhores práticas de instalação do drive

Dia 2

  • Monitorar e modificar parâmetros do PowerFlex usando a IHM 
  • Monitorar e modificar parâmetros do PowerFlex usando software
  • Programar inversores PowerFlex
  • Configurar um inversor PowerFlex para se comunicar via Ethernet

Dia 3

  • Localizar falhas em um inversor PowerFlex via Ethernet
  • Completar o registro de inicialização e identificar contatos de suporte técnico
  • Revisão e exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Partida do inversor de baixa tensão PowerFlex para água/esgoto
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.