Loading

Manutenção e localização de falhas PowerFlex 755T

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCA255-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornecerá as técnicas necessárias para facilitar a operação, a manutenção e a localização de falhas dos PowerFlex® 755T. 

Objetivos

Ao concluir este curso, você terá aprendido e deverá ser capaz de executar as seguintes tarefas:

  • Identificar o hardware e os recursos do inversor
  • Reconhecer a operação adequada do inversor e do motor
  • Reconhecer a importância de todos os principais parâmetros
  • Realizar a localização de falhas do inversor usando diagramas de fiação e códigos de falha e alarme

Público-alvo

Este curso é destinado a técnicos e pessoal de manutenção elétrica envolvidos na manutenção e localização de falhas dos inversores PowerFlex 755T.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Conhecimento abrangente dos princípios e circuitos elétricos
  • Conhecimento prático dos conceitos básicos de modulação por largura de pulso e teoria de motor CA

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, termos, definições e exemplos apresentados neste curso

Agenda do curso

Dia 1

  • Reconhecer a linha de produtos PowerFlex 755T
  • Identificar os números de catálogo do PowerFlex 755T
  • Explicar a operação do front end ativo
  • Reconhecer e avaliar o hardware do inversor
  • Realizar a localização de falhas em equipamentos da série PowerFlex 750
  • Explicar a proteção e operação do filtro indutor reator
  • Identificar os transistores bipolares de porta isolada e filtros do PowerFlex 755T
  • Examinar a função das portas do PowerFlex 755T

Dia 2

  • Usar a IHM para realizar uma partida de autotune do inversor
  • Usar o software Connected Components Workbench para:
    • Localizar e modificar parâmetros do inversor
    • Identificar códigos de falha e alarme
    • Realizar uma partida de autotune do inversor
    • Carregar e descarregar parâmetros do inversor
  • Configurar parâmetros: 
    • Para habilitar a perda de realimentação
    • Para habilitar a supressão de emergência
    • Para duas fontes de linha CA
  • Configurar a opção de pausa de energia
  • Operação de pré-carga CC

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenção e localização de falhas PowerFlex 755T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.