Loading

Configuração, partida, manutenção e localização de falhas do PowerFlex 750-Series

Previsão de disponibilidade para entrega em junho de 2025

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: DRV215
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design, Maintain Troubleshoot
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, dado um PowerFlex® 750-Series drive com fiação (PowerFlex 753 ou PowerFlex 755) e um motor CA, você será capaz de instalar o drive corretamente, colocá-lo em funcionamento e configurar os parâmetros do drive para atender às necessidades específicas da aplicação. O curso também apresenta conceitos e técnicas que ajudarão você a realizar a manutenção e a localização de falhas do drive com sucesso, reconhecer o hardware do PowerFlex 750-Series drive e diagnosticar falhas específicas.

Ao longo do curso, você terá a oportunidade de utilizar uma variedade de ferramentas de hardware e software, incluindo:

  • A6 LCD IHM
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™ software

Após cada demonstração, você receberá exercícios que oferecem prática extensiva com um PowerFlex 753 ou PowerFlex 755 drive.

Este curso de três dias pode ser realizado como um curso autônomo ou em conjunto com outros cursos do currículo PowerFlex 7-Class para ampliar ainda mais o desenvolvimento de habilidades.


Quem deve participar

Este curso é destinado a indivíduos que precisam configurar e iniciar e são responsáveis pela manutenção e localização de falhas dos inversores PowerFlex série 750.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Conclusão do curso Fundamentos de motores e inversores CA/CC (Curso No. CCA101) ou experiência equivalente
  • Experiência anterior com PowerFlex 700 Vector Control e/ou inversores PowerFlex 700S é recomendada, mas não obrigatória.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso. 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno
    • Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso.
  • Livro de laboratório 
    • Fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • Fonte de parâmetros do inversor e outros dados importantes.
    • Contém documentação de programação frequentemente referenciada
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • Fornece etapas para instalação e fiação dos inversores.
    • Contém dados de instalação frequentemente referenciados

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho ABT-TDPF753CLS ou ABT-TDPF755CLS. Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição e permitem que os alunos substituam os componentes do inversor PowerFlex série 750 e localizem falhas e alarmes. A estação de trabalho do inversor PowerFlex série 750 apresenta situações reais de manutenção e localização de falhas em um ambiente de sala de aula.

Agenda do curso

Dia 1

  • Localização do hardware PowerFlex série 750 
  • Verificação do ambiente de instalação PowerFlex série 750 
  • Verificação da fiação e aterramento PowerFlex série 750 
  • Localização e modificação de dados PowerFlex série 750 usando a IHM A6

Dia 2

  • Configuração das comunicações EtherNet/IP para um PowerFlex série 750 
  • Localização e modificação de dados PowerFlex série 750 usando o software do inversor 
  • Partida de um PowerFlex série 750 
  • Interpretação dos diagramas de blocos de controle PowerFlex série 750 
  • Controle da operação PowerFlex série 750

Dia 3

  • Limpeza de alarmes e falhas PowerFlex série 750 
  • Realização de manutenção preditiva usando parâmetros PowerFlex série 750 
  • Localização de falhas de carga e ambientais PowerFlex série 750 
  • Localização de falhas de equipamentos PowerFlex série 750 
  • Prática integrada - Manutenção e localização de falhas de um PowerFlex série 750

Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Configuração, partida, manutenção e localização de falhas do PowerFlex 750-Series
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.