Loading

Operação e manutenção do PowerFlex 6000 de média tensão

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MV6000-LD
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornecerá as técnicas necessárias para facilitar a operação e a manutenção do PowerFlex® 6000G de média tensão.

O foco está na familiaridade com o hardware, procedimentos de programação e localização de falhas. Após a conclusão deste curso, você terá experiência e deverá ser capaz de executar as seguintes tarefas:

  • Adotar as medidas de segurança adequadas ao trabalhar com equipamentos de média tensão
  • Reconhecer a operação adequada do inversor e do motor
  • Compreender a importância dos principais parâmetros
  • Realizar a localização de falhas no inversor
  • Remover e substituir componentes de potência do
  • PowerFlex® 6000G de frequência ajustável

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos devem ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Visão geral do produto PowerFlex 6000G Drive
  • Topologia do PowerFlex 6000G Drive
  • Células de potência PowerFlex 6000G
  • Identificação de componentes do drive – Discussão
  • Laboratório de substituição de célula de potência
  • Distribuição de alimentação de controle do PowerFlex 6000G
  • Sistema de controle do PowerFlex 6000G Drive
  • Operação da IHM do PowerFlex 6000G Drive
  • Operação da IHM do drive – Laboratório de monitoramento/edição de parâmetros
  • Operação da IHM do PowerFlex 6000G Drive – Receitas
  • Laboratório de receitas
  • Operação da IHM do PowerFlex 6000G Drive – Parâmetros da célula de potência
  • Operação do PowerFlex 6000G Drive – Laboratório de upload do programa do controlador Micro850®
  • Resfriamento do PowerFlex 6000G Drive
  • Verificação do resfriamento e proteção de temperatura – Laboratório
  • Monitoramento de tensão e corrente do PowerFlex 6000G
  • Laboratório de monitoramento de variáveis
  • Manutenção preventiva do PowerFlex 6000G
  • Verificação das configurações do módulo Anybus – Laboratório
  • Realização de um teste de sistema – Laboratório

Quem deve participar

Este curso é destinado a engenheiros, técnicos e pessoal de manutenção elétrica envolvidos na operação e manutenção dos PowerFlex® 6000G de média tensão.  

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, são necessários os seguintes pré-requisitos:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras) 
  • Conhecimento abrangente dos princípios e circuitos elétricos 
  • Experiência prática usando multímetro, amperímetro e osciloscópio

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, termos, definições e exemplos apresentados neste curso 
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática prática

Prática prática

Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de praticar as habilidades que aprenderam por meio de uma variedade de exercícios práticos. Os alunos também terão a chance de combinar e praticar várias habilidades essenciais. 

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso. 

Agenda do curso

Dia 1

  • Visão geral do produto inversor PowerFlex 6000G
  • Topologia do inversor PowerFlex 6000G
  • Células de energia PowerFlex 6000G
  • Identificação de componentes do inversor – Discussão
  • Laboratório de substituição de células de energia
  • Distribuição de alimentação de controle do inversor PowerFlex 6000G 

Dia 2

  • Sistema de controle do inversor PowerFlex 6000G
  • Operação da IHM do inversor PowerFlex 6000G
  • Operação da IHM do inversor – Laboratório de monitoração/edição de parâmetros
  • Operação da IHM do inversor PowerFlex 6000G – Receitas
  • Laboratório de receitas
  • Operação da IHM do inversor PowerFlex 6000G – Parâmetros da célula de energia

Dia 3

  • Operação do inversor PowerFlex 6000G – Laboratório de upload do programa do controlador Micro850®
  • Resfriamento do inversor PowerFlex 6000G
  • Verificação de resfriamento e proteção de temperatura – Laboratório
  • Monitoração de tensão e corrente do inversor PowerFlex 6000G
  • Laboratório de monitoração de variáveis
  • Manutenção preventiva do inversor PowerFlex 6000G
  • Verificação das configurações do módulo Anybus – Laboratório
  • Realização de um teste de sistema – Laboratório

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.