Loading

Aplicação e análise de lubrificante

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MUS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os tipos de aplicação, armazenamento e manuseio, filtragem, determinação da condição e desgaste de lubrificantes.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Discutir a aplicação e manutenção adequadas de lubrificante em sistemas de lubrificação
  • Explicar os requisitos para armazenamento e gestão adequados de lubrificante
  • Descrever os métodos de filtragem do sistema de lubrificação
  • Listar e explicar os requisitos de amostragem de óleo lubrificante
  • Identificar e explicar os fatores que afetam a saúde da lubrificação
  • Descrever os mecanismos comuns de desgaste associados às máquinas

Público-alvo

Este curso foi projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de Fundamentos de rolamento (MMS-115)

Agenda do curso

Dia 1

  • Descrevendo o princípio da lubrificação
  • Explicando as características do lubrificante
  • Lubrificando transmissões e motores
  • Selecionando lubrificantes para rolamentos
  • Aplicando métodos de aplicação de lubrificante
  • Lubrificando engrenagens e caixas de engrenagens

Dia 2

  • Realizando a lubrificação de acoplamentos
  • Identificando lubrificantes equivalentes
  • Manuseando lubrificantes novos e usados
  • Realizando testes de lubrificante
  • Tendência
  • Seguindo programas de análise de lubrificação
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Aplicação e análise de lubrificante
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.