Loading

Fundamentos de controles elétricos industriais

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MFG-213
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso foi projetado para fornecer o conhecimento e as habilidades necessários para instalar, manter e solucionar problemas nos controles da máquina.

Objetivos

Ao concluir este curso, você será capaz de:

  • Definir as considerações de segurança que devem ser observadas ao instalar, verificar ou bloquear equipamentos elétricos
  • Definir usos e funções de dispositivos de entrada e saída, relés e motores
  • Demonstrar a leitura de diagramas esquemáticos e lógica
  • Definir uma condição aberta e de curto-circuito e realizar medições de tensão e corrente
  • Demonstrar o uso adequado dos seguintes equipamentos de teste no laboratório para medir tensão, corrente, resistência e continuidade: VOM, DVM, multímetros, testador de continuidade e sonda de corrente
  • Estimar a tensão secundária, corrente secundária e corrente primária de um transformador quando fornecida sua relação de voltas, tensão primária e carga secundária
  • Identificar as configurações de fiação adequadas da corrente primária de um transformador de controle para operação de 240 V e 480 V
  • Estimar a corrente primária máxima de um transformador para operação de 480 V, usando a informação na placa de identificação

Quem deve participar

Indivíduos responsáveis por instalar, manter e solucionar problemas em controles de máquinas eletromecânicas devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, o seguinte pré-requisito é necessário:

  • Familiaridade com eletricidade básica

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso. 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar sua experiência de aprendizado, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Para concluir os exercícios, você usará uma estação de trabalho de treinamento elétrico básica. Como as habilidades básicas ensinadas no curso se aplicam a todas as aplicações de controle elétrico, os exercícios práticos permitem que você aplique o que aprendeu em seu ambiente de trabalho. 

Agenda do curso

Dia 1

  • Segurança elétrica
  • Fundamentos elétricos
    • Conceitos e termos fundamentais
    • Fontes de eletricidade
    • Transformadores
    • Dispositivos de fiação
    • Normas de fiação
  • Laboratório prático

Dia 2

  • Dispositivos de entrada
    • Botões pulsadores
    • Chaves de limite, proximidade, alternância, rotativas
    • Relés
  • Dispositivos de saída
    • Motores
    • Aquecedores
    • Medidores de painel
    • Indicadores luminosos
  • Dispositivos de desconexão
    • Fusíveis
    • Disjuntores
    • Sobrecargas
  • Contatores
  • Uso de multímetro
  • Laboratório prático

Dia 3

  • Dispositivos lógicos
    • Temporizadores
    • Contadores
  • Laboratório prático
  • Diagramas esquemáticos
    • lista de materiais
    • Blocos de título
    • Símbolos esquemáticos básicos
    • Identificação de fios
  • Diagramas lógicos
    • Chaves
    • Temporizadores
    • Relés
    • Tabelas verdade
  • Diagramas ladder
    • Identificação de degraus
    • Identificação de barramento de alimentação
  • Laboratório prático 

Dia 4

  • Sistemas básicos de controle de máquinas
  • Distribuição
    • Dispositivos trifásicos
  • Laboratório prático
  • Montagem de circuitos
  • Diagnóstico de falhas em circuitos
  • Circuitos de controle aterrados e não aterrados
  • Laboratório prático 

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos de controles elétricos industriais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.