Loading

Teoria do gerador

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a geradores, função de gerador, projeto de gerador, tensão trifásica e compartilhamento de carga.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar a terminologia associada à geração de energia CA e CC
  • Listar e descrever os principais componentes de um gerador CA
  • Descrever a teoria da geração de energia CA
  • Explicar a operação de geradores CA
  • Listar e descrever os principais componentes de um gerador CC
  • Descrever a teoria da geração de energia CC
  • Explicar a operação de geradores CC

Público-alvo

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção elétrica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Motor Control and Troubleshooting course (EMS-230)

Agenda do curso

Dia 1

  • Definindo termos de gerador 
  • Explicando a teoria do gerador
  • Descrevendo a construção e operação do gerador CC
  • Aplicando os efeitos da reação de armadura na operação do gerador

Dia 2

  • Descrevendo a construção e operação do gerador CA
  • Compartilhando cargas entre geradores
  • Diferenciando geradores de armadura estacionária e geradores de armadura rotativa
  • Realizando manutenção do gerador
  • Revisão
  • Exame escrito
  • Laboratório final

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Teoria do gerador
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.