Loading

Configuração e coleta de dados do FactoryTalk Historian Site Edition

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: RS-FTHSEC
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses, Information Software Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso oferece uma visão geral das várias ferramentas do FactoryTalk® Historian para coleta de dados. Ao longo do curso, você aprenderá como configurar um sistema FactoryTalk Historian Site Edition, modificar tags do FactoryTalk Historian, como aplicar exceção e compressão para filtrar dados a serem arquivados. Além disso, você terá a oportunidade de comparar o uso dos modos de coleta de dados Polled e Advised. Também serão abordados o buffer de dados, camadas/métodos de redundância, gestão de arquivos e backup e visualização dos dados do Asset Framework Data no Pi Vision.

Seu instrutor demonstrará como realizar todas as tarefas abordadas neste curso. Você terá a oportunidade de praticar essas tarefas usando um guia de procedimentos e imagens de Virtual Machine projetadas para simular uma instalação de produção real.

Após concluir este curso, você deverá ser capaz de entender e configurar um sistema FactoryTalk Historian, incluindo:

  • Criar uma conexão com o FactoryTalk Historian Server
  • Importar tags para o FactoryTalk Historian Server
  • Entender e usar exceção e compressão
  • Configurar a High Availability do FactoryTalk Historian SE

Público-alvo

Indivíduos que precisam entender como usar várias ferramentas do FactoryTalk Historian para coletar dados devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão geral dos conceitos básicos de automação
  • Conhecimento do seu ambiente de produção
  • Experiência em navegação no software habilitado para Rockwell Automation e FactoryTalk®

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia para este curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno:
    • Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso.
  • Livro de laboratório:
    • Fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Para concluir os exercícios, você terá acesso a um ambiente de computador virtualizado projetado para simular uma instalação de produção. Você praticará o projeto do sistema, a configuração do software e a localização de falhas comuns de produção.

Como as habilidades básicas ensinadas no curso se aplicam a todas as plataformas de software, você pode aplicar o que aprendeu à plataforma específica que usa em sua instalação.

Agenda do curso

DIA 1

  • Criar uma nova conexão com o FactoryTalk Historian Server
  • Compreender e importar tags para o FactoryTalk Historian Server
  • Usar o FactoryTalk View SE TrendPro para exibir dados do FactoryTalk Historian

DIA 2

  • Compreender e usar exceção e compressão
  • Compreender os tipos de tags do FactoryTalk Historian
  • Usar equações de desempenho e totalizadores
  • Trabalhar com estados digitais

DIA 3

  • Usar o Asset Framework e Event Frames
  • Usar Health Points e tags de Performance Monitor
  • Usar e exibir informações de auditoria
  • Usar ferramentas de gestão de arquivos históricos

DIA 4

  • Configurar backups agendados dos dados do FactoryTalk Historian
  • Preencher dados em um FactoryTalk Historian Server
  • Configurar alta disponibilidade do FactoryTalk Historian SE

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.