Loading

Configuração do software FactoryTalk EnergyMetrix em um sistema de monitoramento de energia

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: FTEM
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Information Software Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Com o FactoryTalk EnergyMetrix, os alunos podem capturar, analisar, armazenar e compartilhar dados de energia em toda a empresa usando um navegador da Web simples. Isso facilita a distribuição do conhecimento necessário para otimizar o consumo de energia, o que pode ajudar a melhorar a produtividade e reduzir os custos de energia. Este curso fornece aos alunos uma compreensão do FactoryTalk EnergyMetrix. Este curso também mostra aos alunos como navegar na interface da Web do FactoryTalk EnergyMetrix e entender as informações que ela contém; usar o software FactoryTalk EnergyMetrix para fornecer relatórios padrão e personalizados de uso e custos de energia; e configurar todos os componentes de uma instalação do software EnergyMetrix.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Fazer login
  • Carregar perfis
  • Visualizar relatórios padrão
  • Gerar relatórios de faturamento
  • Configurar um aplicativo e um tag derivado
  • Criar um novo domínio e grupo
  • Configurar um:
  • Dispositivo
  • Medidor e tags de medidor
  • Programação de tarifa simples
  • Função e privilégios
  • Medidor manual
  • Alarme
  • Página personalizada
  • Página inicial personalizada
  • Criar:
  • Um relatório multiuso usando grade e gráficos
  • Relatórios
  • Relatórios de faturamento
  • Uma configuração de sistema
  • Usar ChartsPlus e ReportsPlus
  • Fazer backup do banco de dados EnergyMetrix
  • Reduzir um log de transação
  • Executar relatórios automaticamente
  • Copiar dispositivos e medidores

Público-alvo

Gerentes, engenheiros e especialistas técnicos que precisam configurar o software FactoryTalk EnergyMetrix para resolver desafios contínuos relacionados à energia devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, são necessários os seguintes pré-requisitos:

  • Compreensão básica de energia elétrica trifásica
  • Compreensão básica dos produtos, redes e software Integrated Architecture da Rockwell Automation
  • Compreensão básica dos produtos Power Monitor
  • Compreensão básica de aplicativos de servidor de internet, Microsoft SQL Server e script .NET

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso 

Prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Agenda do curso

Dia 1–2

  • Fazendo login
  • Carregando perfis
  • Visualizando relatórios padrão
  • Gerando relatórios de faturamento
  • Configurando um aplicativo
  • Criando um novo domínio
  • Criando um novo grupo
  • Configurando um dispositivo
  • Configurando um medidor e tags de medidor
  • Criando relatórios
  • Configurando uma programação de tarifa simples
  • Criando relatórios de faturamento
  • Usando ChartsPlus
  • Usando ReportsPlus 
  • Configurando uma função e privilégios
  • Criando um relatório multiuso usando grade
  • Criando um relatório multiuso usando gráficos
  • Configurando um medidor manual
  • Configurando um tag derivado
  • Configurando um alarme
  • Criando uma configuração de sistema
  • Fazendo backup do banco de dados EnergyMetrix
  • Reduzindo um log de transação
  • Executando relatórios automaticamente
  • Configurando uma página personalizada
  • Configurando uma página inicial personalizada
  • Copiando dispositivos e medidores

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Configuração do software FactoryTalk EnergyMetrix em um sistema de monitoramento de energia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.