Loading

Nível 1: Configuração e implantação básica do FactoryTalk Optix

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: VIS150
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso conduzido por instrutor foi projetado para fornecer conhecimento básico da terminologia, funções e recursos do software FactoryTalk® Optix Studio™. Os cursos de treinamento conduzidos por instrutor permitem que você trabalhe com um instrutor e outros alunos em um ambiente de grupo.

Após concluir o treinamento, você deverá ser capaz de:

  • Navegar pelo ambiente FactoryTalk Optix Studio e determinar tokens de recurso
  • Criar e configurar a interface do usuário do FactoryTalk Optix
  • Configurar e monitorar dados, eventos e alarmes
  • Criar receitas e gerenciá-las em tempo de execução
  • Definir a segurança para projetos, painéis e objetos

Público-alvo

Este curso é destinado a indivíduos que precisam criar e implantar projetos do FactoryTalk Optix.

Pré-requisitos

Não há pré-requisitos.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno
    • Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso.
  • Livro de laboratório
    • Fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Agenda do curso

Dia 1

  • Introdução ao FactoryTalk Design Hub
  • Explorar o ambiente do FactoryTalk Optix Studio
  • Criar um projeto simples Hello World no FactoryTalk Optix
  • Configurar mecanismos de apresentação e executar um aplicativo FactoryTalk Optix

Dia 2

  • Configurar comunicações para um projeto FactoryTalk Optix
  • Criar variáveis em um projeto FactoryTalk Optix
  • Configurar eventos e métodos em um projeto FactoryTalk Optix
  • Criar e animar objetos gráficos em um projeto FactoryTalk Optix

Dia 3

  • Configurar conversores em um projeto FactoryTalk Optix
  • Construir e versionar bibliotecas locais em um projeto FactoryTalk Optix
  • Configurar registradores de dados em um projeto FactoryTalk Optix
  • Criar e executar objetos de controle de dados em um projeto FactoryTalk Optix
  • Criar alarmes em um projeto FactoryTalk Optix

Dia 4

  • Configurar registradores de eventos em um projeto FactoryTalk Optix
  • Gerenciar receitas em um projeto FactoryTalk Optix
  • Definir segurança em um projeto FactoryTalk Optix

Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Nível 1: Configuração e implantação básica do FactoryTalk Optix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.