Loading

Noções essenciais de redes Ethernet industriais para um profissional de TO

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP182
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após concluir este curso, você deverá ser capaz de: demonstrar compreensão das habilidades, terminologia e conceitos básicos de comunicação em redes Ethernet; aplicar essas habilidades ao realizar tarefas avançadas de especificação, configuração e localização de falhas de rede.

Neste curso, você aprenderá a verificar as comunicações entre dispositivos, reconhecer os tipos de transmissão de dados e diferenciar as funções de comutação da Camada 2 e da Camada 3 do Modelo OSI. Você também identificará o processo de roteamento, monitorará um switch Ethernet usando o Device Manager e comandos da interface de linha de comando e trabalhará com arquivos de configuração Cisco IOS. Este curso prepara você para compreender mais claramente os principais termos e conceitos de TI para se comunicar com outros profissionais em projetos de suporte à The Connected Enterprise.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Interpretar um layout de hardware de rede Ethernet
  • Verificar a comunicação entre dois dispositivos Ethernet
  • Interpretar o fluxo de dados básico das comunicações Ethernet host-a-host
  • Reconhecer os tipos de transmissão de dados Ethernet
  • Reconhecer as funções de comutação da camada 2 em uma rede Ethernet
  • Reconhecer os protocolos de prevenção de loop em rede Ethernet
  • Interpretar o esquema de Network Address Translation para uma rede Ethernet
  • Acessar informações do switch Ethernet usando comandos da interface de linha de comando
  • Reconhecer as funções de comutação da camada 3 em uma rede Ethernet
  • Copiar e remover arquivos de configuração do Cisco IOS em um switch Ethernet

Público-alvo

Profissionais de tecnologia de operações (TO) (como engenheiros de controle) e outros responsáveis pela instalação, configuração e/ou manutenção de dispositivos industriais em uma rede Ethernet devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, é necessário ter a capacidade de realizar tarefas básicas do sistema operacional Windows.

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de procedimentos EtherNet/IP fornece as etapas necessárias para concluir tarefas comuns à configuração de dispositivos para se comunicarem em uma rede EtherNet/IP
  • A Referência de comandos dos fundamentos de configuração do Cisco IOS contém uma lista abrangente de comandos de switch Ethernet e roteador
  • O uso da interface de linha de comando como parte do Guia de configuração de software da Cisco Systems (Switch Industrial Ethernet 2000) mostra uma divisão mais detalhada da interface Cisco

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando a estação de trabalho ABT-TDENET5700 e o switch Stratix® 8000. Os exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Agenda do curso

Dia 1

  • Interpretar um layout de hardware de rede Ethernet
  • Verificar as comunicações entre dois dispositivos Ethernet
  • Interpretar o fluxo de dados básico das comunicações Ethernet host a host
  • Reconhecer os tipos de transmissão de dados Ethernet
  • Reconhecer as funções de comutação da camada 2 em uma rede Ethernet

Dia 2

  • Reconhecer os protocolos de prevenção de loop de rede Ethernet
  • Interpretar o esquema de Network Address Translation (NAT) para uma rede Ethernet
  • Acessar informações do switch Ethernet usando comandos interface de linha de comando
  • Reconhecer as funções de comutação da camada 3 em uma rede Ethernet
  • Copiar e remover arquivos de configuração Cisco IOS em um switch Ethernet

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.