Loading

Inspeção de guindaste elétrico de ponte rolante (EOT)

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MUS-300
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre a inspeção mecânica de guindastes elétricos suspensos (EOT) de acordo com as regulamentações da OSHA parte 1910.179.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar e discutir as principais montagens de guindastes EOT
  • Listar os pontos de inspeção em um guindaste EOT
  • Localizar os pontos de inspeção em um guindaste EOT
  • Discutir os critérios para os pontos de inspeção

Público-alvo

Este curso é projetado para técnicos de manutenção mecânica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do Aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de Laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Agenda do curso

Dia 1

  • Definição de termos de guindaste EOT
  • Listagem de perigos de guindaste EOT
  • Operação segura de guindastes
  • Determinação da frequência de inspeção

Dia 2

  • Realização de inspeção diária
  • Realização de inspeção mensal
  • Reparo de guindaste EOT
  • Uso de guindastes com controle remoto
  • Realização de nova inspeção de guindaste
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Inspeção de guindaste elétrico de ponte rolante
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.