Loading

Configuração e localização de falhas do DeviceNet e RSNetWorx

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP164
  • Tipo: Instructor-led
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso prepara os alunos para projetar e configurar com sucesso uma rede DeviceNet eficiente usando componentes para a plataforma ControlLogix®. Para atingir esse objetivo, os alunos começam projetando um sistema de cabos e, em seguida, configuram um driver, um scanner module 1756-DNB para ControlLogix e dispositivos de rede.

Este curso também prepara os alunos para a localização de falhas em uma rede DeviceNet com defeito e para retorná-la à operação normal com o mínimo de tempo de parada. Os alunos primeiro verificarão a instalação correta da rede e, em seguida, executarão tarefas baseadas em hardware e software usadas para isolar problemas do DeviceNet. Os alunos também praticarão as tarefas necessárias para adicionar e substituir dispositivos de rede.

Os componentes de hardware específicos usados no curso incluem cabo redondo e cabo plano DeviceNet, taps, conectores, fontes de alimentação, scanner modules e dispositivos compatíveis com DeviceNet, como sensores fotoelétricos, interfaces de operador, E/S integrada e inversores. Os componentes de software incluem RSNetWorx™ para DeviceNet, RSLinx® e software RSLogix 5000® (para sistemas ControlLogix). Observação: o foco deste curso é uma rede DeviceNet em um sistema ControlLogix. Solicite um orçamento se precisar de treinamento para sistemas DeviceNet e SLC™.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de executar as seguintes tarefas:

  • Identificar os componentes da rede DeviceNet e projetar um sistema de cabo DeviceNet
  • Criar uma configuração de rede DeviceNet• Comissionar nós em uma rede DeviceNet
  • Configurar um scanner module 1756-DNB DeviceNet
  • Mapear entradas e saídas em uma rede DeviceNet
  • Gerenciar arquivos EDS DeviceNet
  • Configurar Automatic Device Recovery (ADR) em uma rede DeviceNet
  • Comunicar-se em uma rede DeviceNet usando mensagem explícita
  • Realizar localização de falhas em uma rede DeviceNet usando:
  • RSNetWorx para DeviceNet software
  • RSLogix 5000 software
  • Indicadores de hardware DeviceNet e ControlLogix
  • Realizar localização de falhas de endereços de nó duplicados em uma rede DeviceNet
  • Restaurar uma rede DeviceNet com falha para operação normal

Quem deve participar

Os indivíduos responsáveis pelo projeto e configuração de uma nova rede DeviceNet em um sistema ControlLogix devem participar deste curso. Os indivíduos responsáveis por isolar e corrigir problemas ou realizar manutenção básica em uma rede DeviceNet em um sistema ControlLogix também devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Experiência na operação de um microcomputador em um ambiente Microsoft Windows
  • Conclusão do Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) ou conhecimento da terminologia comum do ControlLogix e a capacidade de programar e interpretar instruções básicas de lógica ladder no software RSLogix 5000

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno
    • Contém os tópicos e exercícios
    • Usado para acompanhar as apresentações, fazer anotações e realizar exercícios
  • Guia de localização de falhas do DeviceNet e RSNetWorx
    • Contém fluxogramas e gráficos fáceis de usar
    • Cobre cinco scanner modules DeviceNet
    • Ajuda a concluir as tarefas de localização de falhas em sala de aula e no chão de fábrica
  • Guia de procedimentos do DeviceNet e RSNetWorx
    • Fornece procedimentos passo a passo para configurar, manter e localizar falhas em uma rede DeviceNet
    • Cobre cinco scanner modules DeviceNet
    • Ajuda a concluir as tarefas de localização de falhas em sala de aula e no chão de fábrica

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Os alunos usarão o software RSNetWorx para DeviceNet e uma estação de trabalho DeviceNet que contém um scanner module para rack ControlLogix, bem como dispositivos comumente usados em redes DeviceNet.

Os alunos praticarão as principais tarefas envolvidas no projeto, configuração e localização de falhas de uma rede DeviceNet. Os alunos concluirão o curso combinando as tarefas aprendidas em aulas individuais para modificar a rede que projetaram e configuraram em sala de aula.

Aprendizado de outro nível

Depois que os alunos dominarem as habilidades abordadas neste curso, eles podem se interessar em participar de outros cursos de rede, como:

  • ControlNet and RSNetWorx Design and Troubleshooting course (CCP173)

Agenda do curso

Day 1

  • Identificação dos componentes da rede DeviceNet
  • Projeto de um sistema de cabo DeviceNet • Criação de uma configuração de rede DeviceNet
  • Comissionamento de nós em uma rede DeviceNet
  • Configuração de um scanner module 1756-DNB DeviceNet para sistemas ControlLogix

Day 2

  • Mapeamento de entradas e saídas para o scanner module 1756-DNB em uma rede DeviceNet (ControlLogix)
  • Gerenciamento de arquivos EDS DeviceNet
  • Configuração do recurso de recuperação automática de dispositivos (ADR) para uma rede DeviceNet
  • Comunicação em uma rede DeviceNet usando mensagem explícita com a plataforma ControlLogix
  • Prática integrada: modificação de uma configuração de rede DeviceNet

Day 3

  • Localização de falhas em uma rede DeviceNet usando o software RSNetWorx para DeviceNet
  • Localização de falhas usando indicadores de hardware DeviceNet e ControlLogix
  • Localização de falhas em uma rede DeviceNet usando o software RSLogix 5000
  • Localização de falhas em endereços de nó duplicados em uma rede DeviceNet
  • Prática integrada: restauração de um DeviceNet com falha

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Configuração e localização de falhas do DeviceNet e RSNetWorx
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.