Loading

Controles de guindaste de corrente contínua (CC)

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MUS-305
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Os participantes serão capazes de explicar a função, o projeto e a construção de guindastes CC e os equipamentos de controle; interpretar diagramas de unidade de controle de guindaste; e realizar a localização de falhas na unidade de controle de guindaste.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar e explicar o layout de componentes de um guindaste
  • Descrever a função e a operação de componentes elétricos associados a guindastes CC
  • Listar e descrever a finalidade de componentes localizados em um sistema de controle de potência CC
  • Descrever a operação de motores CC
  • Analisar um esquema CC para determinar o componente com falha
  • Demonstrar técnicas adequadas de localização de falhas
  • Demonstrar a manutenção adequada associada a guindastes

Quem deve participar

Este curso foi projetado para técnicos de manutenção mecânica.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Compreensão da teoria elétrica e de sistemas elétricos

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Controle de motor e localização de falhas (EMS-230)

Agenda do curso

Dia 1

  • Detalhamento de circuitos de potência
  • Rastreamento de circuitos de controle
  • Operação de motores em série
  • Operação de motores shunt
  • Listagem de controles de guindaste de elevação
  • Descrição dos pontos 1–5 do guindaste de elevação
  • Localização de falhas na direção do guindaste de elevação 

Dia 2

  • Explicação dos controles de descida do guindaste
  • Definição dos princípios de descida
  • Identificação de sapatas de coletor
  •  Identificação de barras de coletor
  • Explicação dos controles de chave fim de curso
  • Definição de descida dinâmica
  • Localização de falhas na direção de descida
  • Uso de chaves faca
  • Descrição da frenagem dinâmica fora de posição
  • Explicação da aceleração por limite de tempo
  • Rastreamento do controle de reversão por plugue

Dia 3

  • Explicação do temporizador de capacitor
  • Uso da aceleração por queda de tensão
  • Localização de falhas em circuitos de controle de ponte
  • Localização de falhas em circuitos de controle de trole
  • Localização de falhas em circuitos de ponte/trole
  • Revisão
  • Exame

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.