Loading

Noções básicas de combustão

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: ICS-120
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 2 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso explica a teoria, a função, o projeto, os métodos de transferência de calor e as questões de segurança ao trabalhar ou realizar a manutenção de equipamentos de combustão.

Objetivos

Ao concluir este curso, você deverá ser capaz de:

  • Explicar o triângulo da chama
  • Descrever a relação entre calor, temperatura e calor específico
  • Listar e discutir os diferentes métodos de transferência de calor
  • Identificar e discutir os subprodutos da combustão
  • Identificar e descrever a importância das condições estequiométricas
  • Descrever a construção de sistemas básicos de combustão
  • Descrever os equipamentos de segurança associados a um sistema de combustão
  • Projetar um trem de combustível básico para um sistema de combustão com os componentes fornecidos

Público-alvo

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Nenhum

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Materiais para os alunos

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentadas neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Agenda do curso

Dia 1

  • Explicando a teoria da combustão
  • Analisando a estrutura da chama
  • Correlacionando a relação entre calor, temperatura e calor específico
  • Aplicando o conceito de relação combustível/ar
  • Medindo o percentual de CO₂, O₂ e combustíveis
  • Listando os tipos gerais de queimadores

Dia 2

  • Listando as várias válvulas de controle, sopradores, reguladores e chaves associadas a vários queimadores
  • Diferenciando os três modos de transferência de calor
  • Indicando as taxas de transferência de calor
  • Explicando o pré-aquecimento do carvão
  • Revisão
  • Exame

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Noções básicas de combustão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.