Loading

Centro de controle de motores CENTERLINE com comissionamento do software IntelliCENTER em uma rede EtherNet/IP

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCI108
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após concluir este curso, dado um CCM CENTERLINE® recém-instalado com o software IntelliCENTER®, você deverá ser capaz de produzir um sistema operacional de controle do motor em uma rede EtherNet/IP. Ao longo do curso, você trabalhará com vários produtos de hardware e software, incluindo:

  • IntelliCENTER software
  • Relés de sobrecarga eletrônica E300™ e E3 Plus™
  • Inversores de velocidade variável PowerFlex® 525 e PowerFlex 40
  • Switches Ethernet industriais Stratix® 5700
  • Controladores Logix5000™ e o aplicativo Studio 5000 Logix Designer®
  • FactoryTalk® View software

Você será apresentado a uma variedade de ferramentas que pode usar para garantir o funcionamento adequado de um sistema de controle do motor. Este curso também mostra como os CCM CENTERLINE® interagem com outras partes de um sistema de controle.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Verificar as conexões entre as seções do CCM CENTERLINE
  • Implementar uma topologia de rede EtherNet/IP para um CCM
  • Configurar:
  • Configurações do switch Ethernet Stratix 5700
  • Preferências do software IntelliCENTER
  • Relés de sobrecarga eletrônica E300 e E3 Plus
  • Parâmetros dos inversores PowerFlex 525 e PowerFlex 40
  • Instalar o software IntelliCENTER e discos de dados
  • Modificar as propriedades do alinhamento do CCM CENTERLINE usando o software IntelliCENTER
  • Adicionar componentes do CCM a uma aplicação Studio 5000 Logix Designer
  • Habilitar a configuração automática do dispositivo para um inversor PowerFlex 525 em um CCM CENTERLINE
  • Adicionar controles ActiveX do IntelliCENTER a uma aplicação FactoryTalk View
  • Configurar e visualizar dados do software de energia IntelliCENTER
  • Adicionar documentação a um banco de dados do software IntelliCENTER
  • Modificar listas de peças sobressalentes de componentes do CCM no software IntelliCENTER
  • Gerenciar bancos de dados do software IntelliCENTER

Público-alvo

Engenheiros de sistemas e/ou outros indivíduos responsáveis por iniciar a operação de um centro de controle de motores CENTERLINE.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conhecimento prático de eletricidade e conhecimento de segurança elétrica e segurança industrial (incluindo requisitos de equipamento de proteção individual e práticas seguras)
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 1: Fundamentos do Sistema ControlLogix (CCP146) ou experiência equivalente

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno – Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • Guia de procedimentos do CCM CENTERLINE em uma rede EtherNet/IP – Fornece instruções passo a passo para tarefas comuns a dispositivos que podem interagir com um centro de controle de motores
  • Guia de procedimentos de EtherNet/IP – Fornece as etapas necessárias para concluir tarefas comuns à configuração de switches Stratix® e outros dispositivos para comunicação em uma rede EtherNet/IP

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos que se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Agenda do curso

Dia 1

  • Reconhecendo a estrutura e a montagem do CCM CENTERLINE
  • Verificando as conexões entre as seções do CCM CENTERLINE
  • Implementando uma topologia de rede EtherNet/IP para um CCM CENTERLINE
  • Configurando os ajustes do switch Ethernet Stratix 5700
  • Instalando o software IntelliCENTER e discos de dados do CCM

Dia 2

  • Configurando os ajustes de segurança e gerenciamento do IntelliCENTER
  • Integrando o IntelliCENTER Energy com o software FactoryTalk EnergyMetrix
  • Modificando as propriedades do lineup do CCM CENTERLINE usando o software IntelliCENTER
  • Configurando os relés de sobrecarga eletrônica E300 e E3 Plus
  • Configurando os parâmetros dos inversores PowerFlex 525 e PowerFlex 40
  • Adicionando dispositivos do CCM e carregando dados para uma aplicação Studio 5000 Logix Designer

Dia 3

  • Trabalhando com a configuração automática de dispositivos para dispositivos do CCM IntelliCENTER
  • Adicionando controles ActiveX do IntelliCENTER a uma aplicação FactoryTalk View
  • Visualizando dados do software IntelliCENTER Energy
  • Adicionando documentação a um banco de dados do software IntelliCENTER
  • Modificando a lista de peças sobressalentes do dispositivo do CCM no software IntelliCENTER
  • Gerenciando bancos de dados do software IntelliCENTER

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de controle de motores CENTERLINE com comissionamento do software IntelliCENTER em uma rede EtherNet/IP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.