Loading

Transmissões por cinta

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MMS-225
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a acionamentos por cinta, função do acionamento por cinta, projeto do acionamento por cinta, manutenção do acionamento por cinta, instalação e remoção, e falhas do acionamento por cinta.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Listar e descrever os princípios de operação das transmissões por cinta
  • Identificar os tipos de cintas e seus usos
  • Demonstrar a instalação, o alinhamento e o tensionamento adequados das transmissões por cinta
  • Discutir falhas comuns de transmissão

Quem deve participar

Este curso é projetado para técnicos mecânicos.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Guia de laboratório inclui os exercícios práticos

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave completando várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Curso de Transmissão por Correntes (MMS-230)

Agenda do curso

  • Explicar as funções da polia
  • Descrever a transferência de torque
  • Listar os tipos de polias
  • Comparar acionamentos por cinta
  • Descrever cintas em V
  • Distinguir métodos de velocidade variável
  • Explicar acionamentos positivos
  • Descrever cintas planas
  • Listar vantagens e desvantagens de diferentes tipos de arranjos de cintas
  • Aplicar métodos de inspeção de cintas
  • Realizar manutenção de polias
  • Demonstrar verificações de alinhamento
  • Realizar instalação e configuração de cintas
  • Exercícios de laboratório
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Transmissões por cinta
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.