Loading

Baterias e fontes de alimentação ininterrupta

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-225
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos associados a baterias industriais, fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e chaves de transferência.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os tipos de baterias
  • Descrever a construção e a operação de várias baterias
  • Identificar os padrões da indústria e do governo para manutenção, teste, substituição, dimensionamento e instalação de baterias de chumbo-ácido
  • Identificar as regulamentações federais que regem o descarte de baterias de chumbo-ácido
  • Descrever a construção e a operação de uma fonte de alimentação ininterrupta* Descrever a função e a operação de uma chave de transferência
  • Inspecionar um sistema de fonte de alimentação ininterrupta
  • Analisar a taxa de carga e descarga da bateria para determinar se é necessária a substituição

Público-alvo

Este curso foi desenvolvido para técnicos de manutenção elétrica.

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição. Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao concluir várias práticas integradas durante o curso.

Agenda do curso

Dia 1

  • Definição das características da bateria
  • Diferenciação entre baterias primárias e secundárias
  • Listagem dos tipos de baterias de chumbo-ácido
  • Interpretação da terminologia do sistema de baterias
  • Atendimento aos padrões e requisitos de código
  • Listagem das aplicações de baterias
  • Aplicação dos métodos de carga e descarga
  • Uso de baterias “livres de manutenção”
  • Reconhecimento de sobrecarga
  • Prevenção de fuga térmica
  • Construção e operação de uma fonte de alimentação ininterrupta
  • Construção e operação de uma chave de transferência
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Baterias e fontes de alimentação ininterrupta
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.