Loading

Noções básicas de eletricidade

Somente Private Delivery

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: MFG-244
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 1 dia
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece conhecimento básico de eletricidade para iniciantes. A teoria básica de eletricidade é explorada, identificando as operações do componente em estados energizado e desenergizado. O curso inclui fundamentos de segurança e conscientização sobre operação segura.

Objetivos

Ao concluir este curso, os participantes entenderão:

  • Aprender e entender conceitos e termos elétricos fundamentais
  • Aprender e entender sobre fontes de eletricidade; como é produzida e distribuída
  • Aprender e entender variações de dispositivos de fiação
  • Aprender e entender dispositivos de entrada, sensores e interruptores; identificando estados normalmente abertos e normalmente fechados
  • Aprender e entender dispositivos de saída
  • Aprender e entender o uso de multímetro
  • Aprender e entender fundamentos de segurança relacionados à eletricidade

Quem deve participar

Todo o pessoal que precisa conhecer a teoria básica da eletricidade deve participar deste curso. 

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar sua experiência de aprendizado, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso

Prática prática

Durante o curso, os participantes terão oportunidades de completar exercícios em papel que comprovam a teoria e a relação com dispositivos elétricos. Esses exercícios em papel ajudarão na compreensão dos principais tópicos aprendidos. Os fundamentos tópicos principais auxiliam na importância do NEC e seu papel na indústria, identificando CA e CC, potência elétrica e medição, e segurança aplicada à energização e desenergização de circuitos.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso.

Agenda do curso

Conceitos e termos fundamentais

  • Átomos, carga, elétrons de valência
  • O que é corrente elétrica
  • Tensão, resistência/impedância
  • Leis de Ohm e Kirchoff
  • Condutores, isoladores
  • Semicondutores

Fontes de eletricidade

  • Eletricidade CC e CA
  • Geração e distribuição de energia CA
  • Custos de consumo de energia elétrica
  • Transformadores e fontes de alimentação

Dispositivos de fiação

  • Chaves
  • Barras de terminais
  • Conectores
  • Disjuntores
  • Fusíveis
  • GFCIs

Dispositivos de entrada

  • Sensores
  • Chaves
  • Operadores mecânicos
  • Operadores eletrônicos

Dispositivos de saída

  • Lâmpadas, luzes piloto
  • Solenoides
  • Relés eletromecânicos
  • Motores elétricos
  • Dispositivos de desconexão

Uso do multímetro

Perigos de arco elétrico

Regulamentações governamentais

  • OSHA
  • NEC

Equipamento de proteção individual


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Noções básicas de eletricidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.