Loading

Conceitos elétricos básicos

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EMS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso fornece informações sobre os conceitos básicos de eletricidade e magnetismo de corrente contínua (CC), incluindo eletrostática, conceitos básicos de circuito e medição de quantidades elétricas e conceitos numéricos associados, Lei de Ohm, circuitos práticos, eletromagnetismo e medições elétricas. Há exercícios práticos para operação de dispositivo e construção e análise de circuito simples.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os tipos de energia elétrica
  • Discutir a composição do átomo e sua relação com a carga elétrica
  • Explicar as características de corrente, tensão e resistência
  • Explicar a Lei das Correntes de Kirchhoff e a Lei das Tensões de Kirchhoff
  • Calcular a resistência equivalente de circuitos resistivos em série e em paralelo
  • Calcular os parâmetros do circuito de corrente contínua usando a Lei de Ohm, a Lei das Correntes de Kirchhoff e a Lei das Tensões de Kirchhoff
  • Descrever as características de capacitores e capacitância
  • Descrever as características de indutores e indutância
  • Descrever a construção e operação de um gerador de corrente alternada simples
  • Definir reatância indutiva
  • Calcular a reatância indutiva de um circuito de corrente alternada simples
  • Definir reatância capacitiva
  • Calcular a reatância capacitiva de um circuito de corrente alternada simples
  • Definir impedância
  • Descrever a relação entre potência aparente, potência ativa e potência reativa
  • Definir o fator de potência em relação à potência ativa e à potência aparente

Quem deve participar

  • Técnicos de I&C
  • Eletricistas
  • Técnicos elétricos

Pré-requisitos

Nenhum

Materiais para o aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizado e prática aplicada

Prática aplicada

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Você também terá a oportunidade de combinar e praticar grupos de habilidades-chave ao completar várias práticas integradas durante o curso.

Aprendizado de nível avançado

Depois de dominar as habilidades abordadas neste curso, você pode querer participar de treinamento específico, como:

  • Motor Theory course (EMS-105)

Agenda do curso

Dia 1

  • Diferenciando condutores e isoladores
  • Observando precauções de segurança elétrica
  • Definindo força eletromotriz/tensão
  • Explicando o fluxo de corrente
  • Descrevendo as propriedades da resistência

Dia 2

  • Construindo circuitos em série
  • Construindo circuitos paralelos
  • Definindo leis elétricas básicas
  • Construindo circuitos resistivos

Dia 3

  • Gerando ondas senoidais
  • Definindo frequência, período e comprimento de onda
  • Calculando valores de tensão e corrente de onda senoidal
  • Observando relações de fase em corrente alternada

Dia 4

  • Calculando resistência em circuitos de corrente alternada
  • Usando indutância em circuitos de corrente alternada
  • Usando capacitância em circuitos de corrente alternada

Dia 5

  • Calculando potência em circuitos de corrente alternada
  • Revisão
  • Exame escrito

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Conceitos elétricos básicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.