Loading

Documentação técnica dos Centros de Controle de Motores de Média Tensão

Centros de controle de motores de média tensão
  • Centro de Controle de Motores de Média Tensão CENTERLINE 1500
Página inicial do Documentation Center

Procurando especificações? Precisa de manuais para ajudar na instalação, configuração e uso dos seus centros de controle de motores? Você pode encontrá-los aqui.

CENTERLINE 1500 Centro de Controle de Motores de Média Tensão

Precisa de especificações?
DownloadDownload
Guia de seleção CENTERLINE 1500 de centros de controle de média tensão
DownloadDownload
Especificações de números de dispositivos e funções de proteção e controle
DownloadDownload
Procedimentos típicos de teste de fábrica para especificações de produtos de média tensão

Certificação

Literature LibraryLiterature Library
Navegue pelos documentos de certificação CENTERLINE 1500
Pronto para a instalação?
DownloadDownload
Instalação de controladores DeviceNet de média tensão
DownloadDownload
Especificações do CCM CENTERLINE 1500 com tecnologia IntelliCENTER usando uma rede EtherNet/IP
DownloadDownload
Procedimentos gerais de manuseio para início rápido de controladores de média tensão
Use seu produto.
DownloadDownload
Manual do usuário do gabinete de duas alturas CENTERLINE 200/400 A, padrão e gabinete resistente a arco elétrico
DownloadDownload
Manual do usuário do gabinete One-high, padrão e invólucro resistente a arco elétrico CENTERLINE 400 A
DownloadDownload
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e invólucro resistente a arco elétrico CENTERLINE 600 A
DownloadDownload
Manual do usuário do gabinete de uma altura, padrão e resistente a arco elétrico CENTERLINE 800 A
DownloadDownload
Manual do usuário do módulo de controle do contator IntelliVAC (Series F)
DownloadDownload
Manual do usuário do contator MV 400 A (série E e F)
DownloadDownload
Manual do usuário do contator MV 450 A (série G)
DownloadDownload
Manual do usuário do contator de média tensão 800 A, 2400–7200 V (série F)
DownloadDownload
Manual do usuário do sistema de aplicação em campo e proteção do motor síncrono tipo escova SyncPro IIB
Procurando por mais?
DownloadDownload
Mantenha as classificações ArcShield quando acoplado próximo com a técnica de aplicação de equipamentos de terceiros
DownloadDownload
Mantenha a classificação resistente a arco quando acoplado próximo com a técnica de aplicação ArcShield CCM de MT
DownloadDownload
Diretrizes de instalação para técnica de aplicação de sistemas de plenums de arco de média tensão e chaminés

Detalhes do produto

DetailsDetails
Veja a página do produto dos Centros de Controle de Motores de Média Tensão CENTERLINE 1500

Procurando por algo mais?

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Encontre mais documentação para hardware Allen-Bradley e produtos de software FactoryTalk.

Navegar na Library
Notas da versão
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Notas da versão

Encontre notas da versão, AOP, EDS, firmware e outros arquivos de produto em a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC).

Encontre Notas da Versão e Downloads
Desenhos do produto
Product ConfiguratorProduct Configurator
Desenhos do produto

Inicie o Configurador de produtos para pesquisar desenhos por código de catálogo ou palavra-chave.

Pesquisar desenhos de produto
Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Obtenha respostas
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Documentação
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left Documentação técnica dos Centros de Controle de Motores de Média Tensão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.